Robots de peinture RX160 paint

La gamme des robots RX160 paint fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peintures et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires et une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeParticulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure
Structure rigideMeilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits
Modes de fixation multiplesAdaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume
Compacité du piedIntégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales

Caractéristiques techniques

Modèle
RX160 paintRX160L paint
Charge maximale*34 kg28 kg
Charge nominale20 kg14 kg
Rayon d'action1710 mm2010 mm
Nombre de degrés de liberté66
Répétabilité - ISO 9283±0,05 mm±0,06 mm
Catégorie/ codeII 2G D, EEx p ia ou EEx pem ib IP65II 2G D, EEx p ia ou EEx pem ib IP65

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA : cCSAus


Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22
Class I, II, III Div 1&2

Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22
Class I, II, III Div 1&2
Modes de fixationSol / PlafondSol / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter