Robot TX200 hsm

Le robot TX200 hsm est particulièrement adapté aux opérations d’usinage à grande vitesse tels le parachèvement, détourage, modelage, perçage, taraudage, ébavurage, contournage, usinage de cordon de soudure sur différents matériaux : aluminium, inox, composites, résine, bois, verre, laiton…

CaractéristiquesAvantages
Réducteurs Stäubli
(Breveté)
Conçu et fabriqué par Stäubli, alliant haute précision, rigidité, vitesse et fiabilité ainsi qu'une maintenance réduite
Structure fermée et pressurisableProtection des moteurs et du faisceau intégrés dans le bras du robot pour un fonctionnement en environnements hostiles (poussière, pulvérisation, lubrifiant, etc.)
Changeur d'outil automatiqueAugmentation de la productivité et de flexibilité grâce au changeur d'outil programmable
Calibration absolueAugmentation de la précision des trajectoires
Gestion d'un axe externeCapacité à piloter un axe externe
FlexibleCompatible avec une large gamme de broches d'usinage


Principales caractéristiques

Modèle  TX200 hsmTX200L hsm
Charge maximum*150 kg100 kg
Charge nominale100 kg60 kg
Rayon d'action2194 mm   2594 mm
Nombre de degrés de liberté66
Répétabilité - ISO 9283±0,06 mm±0,1 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*67)IP65 (*67)
Modes de fixationSol / PlafondSol / Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.