Robot TX40 stericlean

Le robot TX40 stericlean est conçu spécialement pour répondre aux exigences de décontamination au Peroxyde d’Hydrogène (H²O²). Il est ainsi capable d’évoluer dans un environnement de Grade A pour diverses applications de tests en laboratoires, de culture cellulaire ou de production pharmaceutique.

Caractéristiques techniques

  • Traitement de surface spécifique pour le bras du robot
  • Pièces critiques en acier inoxydable
  • Joints spécifiques
  • Connexions systèmes et utilisateurs protégées sous la base du robot
  • Faible emprise au sol et large enveloppe de travail
  • Qualification GMP (Good Manufacturing Processes)

Avantages

  • Robot entièrement résistant au peroxyde d’hydrogène (H²O²)
  • Robot conçu pour résister au processus de décontamination en environnements VHP
  • Robot effectuant les opérations de l’opérateur dans un isolateur (boîte à gants)
  • Fiabilité du robot démontrée par de nombreuses références en salles blanches, biotechnologies et industries pharmaceutiques


Principales caractéristiques

Modèle TX40 stericlean
Charge maximale*2 kg
Charge nominale1,7 kg
Rayon d’action515 mm
Nombre de degrés de liberté6
Répétabilité - ISO 9283±0,02 mm
Classe de protection (*soufflet)IP65 (*67)
Modes de fixationSol/Mur/Plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.