TX60 ESD

Le robot TX60 ESD (version prévenant les Décharges ElectroStatiques) a été conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications telles que l'emballage de PCB, l'inspection visuelle, les tests et l'emballage de produits électroniques.

CaractéristiquesAvantagesESD
Peinture spécifique compatible ESD

Garantir que tous les éléments accessibles soient dissipatifs pour supprimer les risques de ESD en production.
Réduire les pannes et coûts de réparation

Compatibilité ESD
  • 3 tests spécifiques : résistance de surface, dissipation des charges résiduelles et conductivité transversale.
  • 7 points de test courant tous les éléments du bras.

Améliorer le rendement et la rentabilité de la production

Conductivité transversale

De l’outil jusqu’au pieds, chaque élément du bras est relié à la masse.
Manipuler en toute sécurité composants et appareils électroniques sensibles

Caractéristiques techniques

ModèleTX60 ESDTX60L ESD
Nombre de degrés de liberté66
Charge nominale3.5 kg2 kg

Charge maximale*

9 kg5 kg
Rayon d'action670 mm920 mm
Répétabilité±0,02 mm ±0,03 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Classe de propreté
ISO 14644-1
FS 209E                  

Classe 5
Classe 100

Classe 5
Classe 100
Mode de fixationSol, mur ou plafondSol, mur ou plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.