TS80 ESD

Le robot TS80 ESD (version prévenant les Décharges ElectroStatiques) a été conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications telles que l'emballage de PCB, l'inspection visuelle, les tests et l'emballage de produits électroniques.

CaractéristiquesAvantagesESD
Peinture spécifique compatible ESD

Garantir que tous les éléments accessibles soient dissipatifs pour supprimer les risques de ESD en production.
Réduire les pannes et coûts de réparation

Compatibilité ESD
  • 3 tests spécifiques : résistance de surface, dissipation des charges résiduelles et conductivité transversale.
  • 7 points de test courant tous les éléments du bras.

Améliorer le rendement et la rentabilité de la production

Conductivité transversale

De l’outil jusqu’au pieds, chaque élément du bras est relié à la masse.
Manipuler en toute sécurité composants et appareils électroniques sensibles

Caractéristiques techniques

ModèleTS40 ESD
Nombre de degrés de liberté4
Charge maximale *8 kg

Charge nominale

2 kg

Rayon d'action800 mm
Répétabilité±0,01 mm
Course200 ou 400 mm
Classe de protection IP54
Classe de propreté - ISO 14644-1                   6
Modes de fixationSol ou mur
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.