Robots TX60 6 axes

Le robot TX60 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule. De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond. La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans les ambiances difficiles. Le poignet (IP67) est spécialement conçu pour éviter l'accumulation de copeaux et est destiné aux applications de machines-outils.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume

Caratéristiques techniques

ModèleTX60 TX60L
Nombre de degrés de liberté66
Charge nominale3.5 kg2 kg

Charge maximale*

9 kg5 kg
Rayon d'action670 mm920 mm
Répétabilité±0,02 mm ±0,03 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Mode de fixationSol, mur ou plafondSol, mur ou plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.