Robot TX40 6 axes

Le robot TX40 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule. De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond. La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans les ambiances difficiles.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume

Caractéristiques techniques

Modèle  TX40
Nombre de degrés de liberté6
Charge nominale1,7 kg

Charge maximale*

2,3 kg

Rayon d'action515 mm
Répétabilité±0,02 mm
Classe de protection (*poignet)IP65
Mode de fixationSol, mur ou plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.