Robot SCARA TS60

La famille des robots TS dispose d'avantages techniques uniques (vitesses élevées, grande capacité de charge et large enveloppe de travail) afin de s'adapter à tous les environnements, garantissant ainsi une meilleure qualité des processus et une productivité accrue.

Principaux avantages du robot SCARA TS60

Vitesses élevées

Robot très rapide pouvant atteindre 100 coups minute.

Capacité de charges élevée

Une vis à bille de Ø25 mm permet de transporter des charges importantes à vitesses élevées

Modes de fixation multiples

Fixations au sol ou murale apportent plus de flexibilité et facilitent l'intégration du robot.

Connectique utilisateur multiple

Les connections électriques, pneumatiques et les entrées/sorties sont disponibles sur l'avant bras ou sur la bride outil

Protection élevée

Grâce à sa classe de protection IP54, une connectique protégée et une option avec soufflets, le robot est très bien protégé contre les poussières et les projections liquides

Large enveloppe de travail

Une course de 200 ou de 400 mm et la conception du bras donnent un volume de travail important

Caractéristiques techniques

ModèleTS60
Nombre de degrés de liberté4
Charge maximale *8 kg

Charge nominale

2 kg

Rayon d'action600 mm
Répétabilité±0,01 mm
Course200 ou 400 mm
Classe de protection IP54
Classe de propreté - ISO 14644-1 6
Modes de fixationSol ou mur
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.