Robot SCARA TS20

Le robot TS20 est très compact et particulièrement adapté aux applications nécessitant des vitesses élevées. Entièrement conçu par Stäubli, il répond au même degré d'exigence en termes de performance et de robustesse que le reste de la gamme. Son harnais est intégré à l'intérieur du bras permettant la connexion de l'outil directement sur la bride.

CaractéristiquesAvantages
CompacitéEnsemble compétitif pour l'automatisation de surfaces de travail de format A3
Robot le plus rapide de sa catégorie   Productivité accrue
Câbles à l'intérieur du brasFiabilité prouvée des robots Stäubli

Caractéristiques techniques

Modèle  TS20
Nombre de degrés de liberté4
Charge nominale0,5 kg

Charge maximale*

1 kg

Rayon d'action220 mm
Répétabilité±0,01 mm
Classe de protectionIP10
Mode de fixationSol
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C M

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.