Robot FAST picker TP80

Le robot FAST picker TP80 est un robot extrêmement rapide conçu pour des opérations de manutention de pièces petites et légères (moins d'1 kg). Le robot FAST picker TP80 est particulièrement adapté aux applications de packaging dans divers secteurs comme l'agro-alimentaire, le médical, le photovoltaïque ou la cosmétique.

Principaux avantages du robot FAST picker TP80

Vitesses élevées

Ce robot extrêmement rapide est en mesure de soutenir des cadences allant jusqu'à 200 coups/minute en fonctionnement continu.

Fixation simple

Le robot FAST picker TP80 peut être monté sur une structure bien plus légère que les robots à structure parallèle, apportant une réduction substantielle des coûts et une simplification de l'intégration du robot.

Précision et rigidité élevées

La conception et la construction très rigide du robot lui permet une grande répétabilité sur toute son enveloppe de travail.

Grande enveloppe de travail

Son rayon d'action de 800 mm et sa course de 100 mm (200 mm*) donnent au robot FAST picker TP80 une grande enveloppe de travail tout en maintenant des cadences très élevées.

Pas d'interférence avec le champ de vision d'une caméra

Contrairement aux robots à structure parallèle avec leur design multi-bras, le bras du robot FAST picker TP80 n'offre pas d'interférence avec le champ de vision d'une caméra.

Finesse du bras

La finesse de l'avant-bras du FAST picker TP80 lui permet d'atteindre des zones confinées, par exemple pour charger et décharger des machines avec des ouvertures limitées.

Tous les câbles utilisateurs passent dans le bras

Les connexions électriques, pneumatiques et les entrées/sorties sont disponibles sur la bride outil avec l'ensemble des câbles logés et protégés à l'intérieur du bras.

Classe de protection élevée

La classe de protection IP65 (avec soufflets optionnels) et l'inclinaison de la connectique du câble interco offrent une excellente protection contre les poussières et projections liquides.

Caractéristiques techniques

Modèle  FAST picker TP80
Nombre de degrés de liberté4
Charge maximale*1 kg

Charge nominale

0,5 kg

Rayon d'action800 mm
Répétabilité±0,05 mm
Course100 mm (200 mm*)
Classe de protection (avec soufflet optionnel*)IP54 (IP65*)
Modes de fixationMur
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C

* Sous conditions particulières, consulter Stäubli.