Bras robots petits porteurs : robots TP et TS 4 axes, robots TX et TX2 6 axes

Stäubli, un acteur global : tous les atouts techniques, une plate-forme unique de contrôle et un seul interlocuteur quelles que soient l'étendue et les spécifications de vos besoins.

Robot petit porteur 4 axes : série TP picker

Robot FAST picker TP80

Robot extrêmement rapide conçu pour des opérations de manutention de pièces petites et légères (inférieur à 1 kg).

Robot FAST picker TP80 HE

Le FAST picker TP80 HE est le seul robot propre de type picker,  conçu pour des opérations de manipulation de pièces, de décoration et d'emballage en environnement sensible aux bactéries ou fortement humide.

Robots petits porteurs 4 axes : série SCARA TS

Robot TS20 SCARA

Ensemble compact pour l'automatisation de surfaces de travail
Rayon d'action 220 mm

Robot TS40 SCARA

Idéal pour toutes applications d'assemblage
Rayon d'action 400 mm

Robot TS60 SCARA

Vitesse élevée, charge utile élevée
Rayon d'action 600 mm

Robot TS80 SCARA

Large enveloppe de travail permettant un volume important de travail
Rayon d'action 800 mm

Robots petits porteurs 6 axes : série TX et TX2

Robot TX40 6 axes

Bras 6 axes compact, rapide et précis
Rayon d'action 515 mm

Nouveau robot TX2-40 6 axes

Bras 6 axes pour une performance constante
Rayon d'action 515 mm

Robots TX60 6 axes

Bras compact, rapide, offrant 6 degrés de liberté
Rayons d'action 670 et 920 mm

Nouveaux robots TX2-60 6 axes

Bras 6 axes pour une performance constante
Rayons d'action 670 et 920 mm