Robots TX90 6 axes

Le robot TX90 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule. De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond. La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans toutes les ambiances, même les plus difficiles.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume

Caractéristiques techniques

ModèleTX90TX90LTX90XL
Nombre de degrés de liberté666
Charge nominale7 kg6 kg5 kg

Charge maximale*

20 kg

15 kg9 kg
Rayon d'action1000 mm1200 mm1450 mm
Répétabilité±0,03 mm±0,035 mm±0,04 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Modes de fixationSol, mur ou plafondSol, mur ou plafondSol, mur ou plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.