Robot RX160 6 axes

Le robot RX160 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule. De plus, pour une intégration facile, il peut être monté au sol ou au plafond. La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans toutes les ambiances, même les plus difficiles.

CaractéristiquesAvantages
Structure ferméeFacilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile
Structure rigideMeilleures performances dynamiques
Modes de fixation multiples Adaptabilité et flexibilité du design des cellules
Réducteurs brevetés StäubliPrécision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite
Large enveloppe de travailUtilisation optimale du volume
Version poignet renforcé (RX160 HD)Plus grande résistance pour les applications à forte contrainte

Caractéristiques techniques

ModèleRX160RX160 HDRX160L
Nombre de degrés de liberté666
Charge nominale20 kg20 kg14 kg

Charge maximale*

34 kg

34 kg28 kg
Rayon d'action1710 mm1710 mm2010 mm
Répétabilité±0,05 mm±0,05 mm±0,05 mm
Classe de protection (*poignet)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)IP65 (*IP67)
Modes de fixationSol ou plafondSol ou plafondSol ou plafond
Contrôleur Stäubli série CS8CS8CCS8CCS8C

* Sous conditions particulières d'utilsation, nous consulter.