Robots moyens porteurs : séries TX, TX2 et RX

Les robots moyens porteurs Stäubli offrent tous les atouts techniques, une plate-forme unique de contrôle et un seul interlocuteur quelles que soient l'étendue et les spécificités de vos besoins.

Robots TX90

Bras 6 axes rapide, précis et très flexible.
Rayons d'action de 1000 à 1450 mm

Nouveaux robots TX2-90 6 axes

Bras 6 axes pour une performance constante.
Rayons d'action de 1000 à 1450 mm

Robots RX160

Bras 6 axes rapide et résistant, même en ambiances difficiles.
Rayons d'action de 1710 et 2010 mm