Robot industriel TX340 SH

Le TX340 SH (Shelf) possède 6 degrés de liberté et dispose d’avantages techniques uniques lui permettant de s’adapter à tous les environnements, garantissant une meilleure qualité des processus et une productivité accrue.

Principaux avantages du robot TX340 SH

Poids et dimensions reduites

Nouvelle génération de bras plus légère et compacte offrant des temps de cycles et consommations d’énergies réduites.

Structure rigide

Performances dynamiques élevées.

Idéal pour la plasturgie

Robot de 190 kg de charge avec un rayon d’action de 3,6 m et capable de travailler sous sa base (version Shelf) monté par exemple sur une presse à injecter.

Connexions multiples

Possibilité de connexion sur le coude ou la bride du robot.

Plateforme unique de controleurs

Stäubli offre une gamme complète de robots 4 et 6 axes pilotés par une même famille de contrôleurs CS8.

Flexibilité ajoutée

Des options complémentaires, au pied de la machine peuvent être mises en place sur les robots 6 axes pour plus de souplesse.

Caractéristiques techniques du robot TX340 SH

Modèle  TX340 SH
Nombre de degrés de liberté6
Charge nominale165 kg
Charge maximale*190 kg
Rayon d’action (entre axes 1 et 6)3680 mm
Répétabilité suivant la norme ISO 9283±0,1 mm
Vitesse maximale au centre de gravité de la charge12 m/s
Poids1430 kg
FreinsTous les axes
Classe de protection suivant norme NF EN 60529IP65
Modes de fixationSol
Contrôleur Stäubli série CS8CS8C HP

 *Sous conditions particulières, consulter Stäubli.