Une gamme complète de robots 4 et 6 axes

Une gamme unique et complète de robots 4 et 6 axes de 0,5 à 250 kg de charge et de 220 à 3200 mm de rayon d'action.

Modèle

Charge nominale

Charge maximale*

Rayon d'action

Répétabilité

TS40

2 kg

8 kg

400 mm

±0,01 mm

Gammes spécialisées - Robot d'usinage

 

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

 

http://www.staubli.com