Stäubli

Stäubli

Robots pour environnements humides

Robot TX90 HE
Prise sous le pied. Mise en surpression pour une meilleure étanchéité.

La famille de robots TX he (humid environment) est parfaitement adaptée aux applications en environnement à forte hygrométrie (découpe jet d’eau, lavage, process agroalimentaire…)

Caractéristiques

Structure fermée du bras IP65 renforcée par mise en surpression pour une meilleure étanchéité

Robot résistant aux liquides de pH 4,5 à 8,5

Protection du poignet et des structures par traitement de surface

Bride du poignet et pièces critiques en acier inoxydable

Poignet IP67 immergeable à basse pression et résistant à la corrosion

Peinture lisse brillante pour une grande facilité de nettoyage

Prise sous le pied, les connecteurs sont protégés sous la base du robot