Contenu
Robots TXplastics90

- Robot TXplastics90
Ces robots sont parfaitement adaptés à une utilisation en salle blanche ou dans des environnements industriels hostiles : le capotage intégral du bras offre un degré de protection IP65 et le poignet submersible est renforcé et homologué IP67.
La finesse du design permet une flexibilité et une dextérité accrues et autorise toutes les configurations et tous les angles de montage.
Caractéristiques | Avantages |
Euromap / SPI | “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée) |
VALplast | Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes |
Structure fermée | Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Compacité du pied | Espace réduit, optimisation de la surface au sol |
Principales caractéristiques
Modèle | TXplastics90 | TXplastics90 L | TXplastics90 XL |
Charge maximal* | 20 kg | 15 kg | 12 kg |
Charge nominale | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
Rayon d'action | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 | 6 |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,03 mm | ±0,035 mm | ±0,04 mm |
Interfaçage avec machine à injecter | Euromap 12 ou 67 (Europe) | Euromap 12 ou 67 (Europe) | Euromap 12 ou 67 (Europe) |
Modes de fixation | Sol / Mur / Plafond | Sol / Mur / Plafond | Sol / Mur / Plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter