Contenu
Robot de peinture TX250 paint

- Robot de peinture TXPaint250
Le robot TX250 paint fait la différence grâce à son poignet creux, un meilleur contrôle de process (le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % de taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

- Poignet creux
Caractéristiques | Avantages |
Poignet creux | Les équipements de peinture passent à l’intérieur du bras. |
Applications multiples | Pour pièces plastiques, bois ou métal. Application d’apprêts, base ou vernis. |
Certifications | Europe (CE). |
Logiciel Peinture PAINTIXEN | Ce logiciel est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de peinture poudre et liquide conventionnelles ou électrostatiques. |
Simulation | La simulation permet de valider le modèle de robot, sa position adéquate, le temps de cycle et les collisions éventuelles. |
Protection par housse | Possibilité d’équiper l’avant-bras d’une housse de protection. |
Principales caractéristiques
Modèle | TX250 paint | ||
Charge maximale* | 10 kg | ||
Charge nominale | 5 kg | ||
Charge dans l'avant-bras | 8 kg | ||
Rayon d'action maximal horizontal | 2550,20 mm | ||
Nombre de degrés de liberté | 6 | ||
Certifications | Europe (Cenelec) | ||
Modes de fixation | Sol/ Plafond | ||
Contrôleur Stäubli série CS8 | CS8C paint | ||
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.