Contenu
Robots de peinture RX160 paint

- Robot RXPaint160
La gamme des robots RX160 paint fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.
Caractéristiques | Avantages |
Structure fermée | Particulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Compacité du pied | Intégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales |
Principales caractéristiques
Modèle | RX160 paint | RX160L paint | |
Charge maximale* | 34 kg | 28 kg | |
Charge nominale | 20 kg | 14 kg | |
Rayon d'action | 1710 mm | 2010 mm | |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 | |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,05 mm | ±0,05 mm | |
Catégorie/ code | II 2G D, EEx p ia ou EEx pem ib IP65 | ||
Zones de fonctionnement : |
| ||
Modes de fixation | Sol / Plafond | ||
Contrôleur Stäubli série CS8 | |||
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter