Robot SCARA TS60

TS60 SCARA robot - Click to enlarge
Robot SCARA TS60

La famille des robots TS dispose d'avantages techniques uniques afin de s'adapter à tous les environnements garantissant une meilleure qualité des processus et une productivité accrue.

Principaux avantages du robot SCARA TS60

Vitesses élevées

Robot très rapide pouvant atteindre 100 coups minute.

Capacité de charges élevée

Une vis à bille de Ø25 mm permet de transporter des charges importantes à vitesses élevées

Modes de fixation multiples

Fixations au sol ou murale apportent plus de flexibilité et facilitent l'intégration du robot.

Connectique utilisateur multiple

Les connections électriques, pneumatiques et les entrées/sorties sont disponibles sur l'avant bras ou sur la bride outil

Protection élevée

Grâce à sa classe de protection IP54, une connectique protégée et une option avec soufflets, le robot est très bien protégé contre les poussières et les projections liquides

Large enveloppe de travail

Une course de 200 ou de 400 mm et la conception du bras donnent un volume de travail important

Principales caractéristiques du robot TS60

Modèle

TS60

Nombre de degrés de liberté

4

Charge maximale *

8 kg

Charge nominale

2 kg

Rayon d'action

600 mm

Répétabilité

±0,01 mm

Course

200 ou 400 mm

Classe de protection (avec soufflets)

IP54

Modes de fixation

Sol/ Mur

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.

http://www.staubli.com