Contenu
Robot SCARA TS40

- Robot SCARA TS40
La famille des robots TS dispose d'avantages techniques uniques afin de s'adapter à tous les environnements garantissant une meilleure qualité des processus et une productivité accrue.
Principaux avantages du robot SCARA TS40
Vitesses élevées

- Robot très rapide pouvant atteindre 100 coups minute.
Capacité de charges élevée

- Une vis à bille de Ø25 mm permet de transporter des charges importantes à vitesses élevées
Modes de fixation multiples

- Fixations au sol ou murale apportent plus de flexibilité et facilitent l'intégration du robot.
Connectique utilisateur multiple

- Les connections électriques, pneumatiques et les entrées/sorties sont disponibles sur l'avant bras ou sur la bride outil
Protection élevée

- Grâce à sa classe de protection IP54, une connectique protégée et une option avec soufflets, le robot est très bien protégé contre les poussières et les projections liquides
Large enveloppe de travail

- Une course de 200 ou de 400 mm et la conception du bras donnent un volume de travail important
Principales caractéristiques du robot TS40
Modèle | TS40 |
Nombre de degrés de liberté | 4 |
Charge maximale * | 8 kg |
Charge nominale | 2 kg |
Rayon d'action | 400 mm |
Répétabilité | ±0,01 mm |
Course | 200 ou 400 mm |
Classe de protection (avec soufflets) | IP54 |
Modes de fixation | Sol/ Mur |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.