Robot SCARA TS20

Robot scara TS20 - Cliquez pour agrandir
Robot SCARA TS20

Le robot TS20 est très compact et particulièrement adapté aux applications nécessitant des vitesses élevées pour manipuler de petits composants. Entièrement conçu par Stäubli, il répond au même degré d'exigence en terme de performance et de robustesse que le reste de la gamme. Son harnais est intégré à l'intérieur du bras permettant la connexion de l'outil directement sur la bride.

Caractéristiques

Avantages

Ensemble compact

Competitif pour l'automatisation de surfaces de travail de format A3

Robot le plus rapide de sa catégorie  

Productivité accrue

Câbles à l'intérieur du bras

Fiabilité prouvée des robots Stäubli

Principales caractéristiques

Modèle 

TS20

Nombre de degrés de liberté

4

Charge nominale

0,5 kg

Charge maximale*

1 kg

Rayon d'action

220 mm

Répétabilité

±0,01 mm

Classe de protection

IP10

Mode de fixation

Sol

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C M

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

http://www.staubli.com