Robots 6 axes TX200

Robot industriel 6 axes TX200 - Cliquer ici pour agrandir
Robot TX200
Robot TX200L

La famille des robots TX200 dispose d’avantages techniques uniques afin de s’adapter à tous les environnements garantissant une meilleure qualité des processus et une productivité accrue. Une version spécifique TX200PV a été développée pour l'industrie photovoltaïque.

 

Caractéristiques

Avantages

Piloté par le nouveau contrôleur CS8HP

Une seule gamme de contrôleurs pour tous les bras robot

Rigidé

Meilleures performances dynamiques

Conception mécanique

Précision, fiabilité et rapidité sans égal pour optimisation du temps de cycle

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume. La faible hauteur du pied permet de travailler sous la base du robot en mode console.

Principales caractéristiques

Robot TX200PV

Modèle 

TX200

TX200L

Nombre de degrés de libertés

6

6

Charge nominale

100 kg

60 kg

Charge maximale*

130 kg

80 kg

Rayon d'action

2194 mm

2594 mm

Répétabilité

±0,06 mm

±0,1 mm

Classe de protection (poignet)

IP65 (67)

IP65 (67)

Modes de fixation

Sol, plafond

Sol, plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C HP

CS8C HP

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.
Pour charges versions plafond, nous consulter.

 

http://www.staubli.com