Stäubli

Stäubli

Stäubli Robotics Suite : votre environnement robotique sur PC.

Stäubli Robotics Suite est un atelier logiciel sous Windows pour le développement hors ligne et la mise en oeuvre en ligne.

Développement et test sur PC

Le logiciel VAL3 Studio, ergonomique et simple d’utilisation, est l’environnement idéal pour développer vos applications VAL3. L’outil Cells Manager offre la possibilité de travailler sur des lignes intégrant plusieurs robots en créant des cellules virtuelles correspondantes aux cellules réelles en terme de versions de logiciels, options, configurations système (entrées/sorties…) et modèles de robot. Les logiciels Emulator (émulation contrôleur) et 3D Studio (visualisation du robot) permettent une émulation complète du système robotique afin de peaufiner et tester vos développements avant même de recevoir le robot.

Du PC vers le robot

Lorsqu’il devient nécessaire d’utiliser le système réel, l’outil Transfer Manager autorise le transfert les programmes et données entre PC et robot en quelques clics. Le logiciel Online Debugger (intégré dans VAL3 Studio) fournit alors tous les outils nécessaires pour le déboguage final et les derniers ajustements.

Accéder au robot à distance

L’utilitaire Remote Access offre un accès complet au système robotique à distance. Il est possible de contrôler à distance le système depuis un PC nomade afin de visualiser en temps réel les opérations en cours de réalisation par l’opérateur sur le boîtier de commande manuelle. Pour une sauvegarde complète du système, l’outil Transfer Manager permet de transférer l’ensemble du contenu du système robotique vers le PC, manuellement ou automatiquement dans une tâche planifiée.

VAL3 STUDIO

Editeur VAL3 hors ligne, débogueur en ligne.

EMULATOR

Emulateur du contrôleur CS8 sous Windows.

3D STUDIO

Visualisation 3D du robot et des données de trajectoires.

TRANSFER MANAGER

Outil de transfert tout-enun entre le robot et le PC de développement.

REMOTE ACCESS

Diagnostic en ligne.