Contenu
VALtending : logiciel pour le chargement/déchargement de machines et opérations de prises et déposes.
Ce logiciel est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de chargement et déchargement de machines grâce à son interface utilisateur dédiée. Il facilite la manipulation du robot par les opérateurs et permet aux intégrateurs une programmation simplifiée et rapide de l’application.
Un logiciel simple et puissant adapté à tous :
- Apprentissage rapide des points
- Simplicité de création et de gestion de plusieurs références de pièces
- Possibilité de changement de paramètres (vitesses/accélérations, coordonnées des points…) sans arrêter la production
- Programmation simplifiée en langage standard
- Gestion des évolutions et compatibilités logicielles
- Bénéfice des nouvelles fonctionnalités lors de mise à jour
- Réduction du temps d’intégration
- Gestion des modes de marche et sécurités
Utilisateurs :
Intégrateurs :
Fonctions intégrées au logiciel VALtending :
Performance | Interface de production sur le boîtier manuel d’apprentissage |
Simplicité | Plusieurs niveaux d’accès : opérateur, programmeur ou intégrateur |
Sécurité | Retour automatique du robot au point de dégagement |