Stäubli

Stäubli

VALplast : logiciel pour le chargement/déchargement de presses à injecter et opérations en pied de machines.

Ce logiciel facilite la manipulation du robot par les opérateurs et permet aux intégrateurs une programmation simplifiée et rapide de l’application.

Votre autonomie en toute simplicité.

      Utilisateurs :

      • Apprentissage rapide des points
      • Simplicité et autonomie dans la création et la gestion de moules
      • Possibilité de changement de paramètres (vitesses/accélérations, coordonnées des points…) sans arrêter la production

      Intégrateurs :

      • Standardisation de la programmation
      • Gestion des évolutions et compatibilités logicielles
      • Bénéfice des nouvelles fonctionnalités lors de mises à jour
      • Réduction importante du temps d’intégration
      • Gestion des modes de marche et sécurités

Fonctions intégrées au logiciel VALplast :

Performance

Interface de production sur le boîtier manuel d’apprentissage
Gestion des entrées/sorties
Module de palettisation intégré pour le rangement en ligne, colonne ou couche
Maîtrise des programmes et de son outil de production
Interfaçage possible avec l’automate de ligne

Simplicité

Plusieurs niveaux d’accès : opérateur, programmeur ou intégrateur
4 boutons poussoir pour l’opérateur : Start, Stop, Fin de cycle, Repli
Aucune formation nécessaire pour les opérateurs
Programmation simplifiée  avec utilisation de fonctions prédéfinies
Multi langues

Sécurité

 Retour automatique du robot au point de dégagement
Modes de marches et des sécurités prédéfinis (Auto, Manu, position de Repli…)
Niveaux d’accès par mots de passe
Interface presse standard (Euromap 12/67 et SPI)