Contenu
PAINTIXEN : logiciel pour le pilotage des robots de peinture TXPaint et RXPaint
Ce logiciel est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de peinture poudre et liquide conventionnelles ou électrostatiques. Il s’intègre parfaitement dans l’atelier logiciel Stäubli Robotics Suite (VAL3 Studio, Remote Access...).
Nouvelles fonctionnalités de PAINTIXEN version 6.2.0
Utilitaire logiciel pour la prise et le contrôle du débit. Ce |
Fonction Circle permettant de générer des courbes et des cercles. |
Fonction Swing sur entrée et sortie de trajectoire : cette nouvelle fonction permet d’optimiser la qualité des pièces peintes et le rendu notamment en cas de croisement de couches. |
Fonction Overspray pour la gestion des entrées et sorties de trajectoires : cette nouvelle fonction, facile à mettre en oeuvre, permet de réduire significativement les consommations de peinture. |
Fonction Plane paramètre les balayages permettant de générer aisément des trajectoires pour couvrir des surfaces planes. |
Ces trois dernières fonctions peuvent être associées pour obtenir une qualité de peinture optimale. |
Principaux atouts
Simplicité | Menus interactifs |
Performance | Communication avec l’automatisme de ligne |
Sécurité | Trois niveaux d’utilisateurs |