Contrôleur CS8C

Contrôleur CS8C

Caractéristiques

Avantages

Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons séries

Architecture ouverte

Intégrable partout, version rackable 19 pouces, IP 20

Compacité

Toutes les connexions en façade

Accessibilité

Technologie digitale intégrée

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Modèle

CS8C

Dimensions: H x L x D

331 x 445 x 455 mm

481 x 445 x 455 mm

Classe de protection

IP20 (IP54 en option)

Capacité mémoire

64 MB de RAM (min.)

Stockage mémoire

64 MB (min.) Flash Disk

Système/ Langage de programmation

VAL 3 (langage interprété, multitâche), langage PLC-IEC 61131-3

Communication

Liaison série RS232/422 – Serveur Modbus Ethernet

Entrées/Sorties (E/S)

1 ou 2 cartes 16E/16S digitales en option

Bus de terrain

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

Poids

31 kg pour RS40/60/80, TX40/60 (50 kg option), 50 kg pour TX90

60 kg pour RX160

Stäubli arm

Séries TX40, TX60, TX90, TXPaint90, RS40B, RS60 et RS80

Séries RX160 et RXPaint160 

http://www.staubli.com