Contrôleur CS8C M

Photo du contrôleur CS8C M
Contrôleur CS8C M

Caractéristiques

Avantages

Ethernet, field bus, digital inputs/outputs, serial connections

Architecture ouverte

Dimensions : 520 x 200 x 258,5 mm (H x L x P)
Intégrable partout
IP 20

Compacité

Toutes les connexions en façade

Accessibilité

Technologie digitale intégrée

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Modèle

CS8C M

Dimensions: H x L x D

520 x 200 x 258,5 mm

Classe de protection

IP20

Capacité mémoire

64 MB RAM (min.)

Stockage mémoire

64 MB RAM (min.) Flash Disk

Système/ Langage de programmation

VAL3 (langage interprété, multitâche)

Communication

Liaison série RS232/422, serveur Modbus Ethernet

Entrées/Sorties (E/S)

1 ou 2 cartes 16E/16S digitales en option

Bus de terrain

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

Poids

17 kg

Bras Stäubli

Bras TS20

http://www.staubli.com