Contrôleur CS8 HP

Photo du contrôleur CS8 HP
Contrôleur CS8 HP

Caractéristiques

Avantages

Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons séries

Architecture ouverte

Intégrable partout, version industrielle IP54

Compacité

Toutes les connexions en façade

Accessibilité

Technologie digitale intégrée

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Modèle

CS8 HP

Dimensions: H x L x D

1400 x 900 x 500 mm

Classe de protection

IP54

Capacité mémoire

64 MB RAM (min.)

Stockage mémoire

64 MB (min.) Flash Disk

Système/ Langage de programmation

VAL 3 (langage interprété, multitâche), langage PLC-IEC 61131-3

Communication

Liaison série RS232/422, serveur Modbus Ethernet

Entrées/Sorties (E/S)

16E/16S digitales et/ou 32E/32S digitales, en option

Bus de terrain

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus

Poids

200 kg

Bras Stäubli

Séries RX260 et RX270

http://www.staubli.com