Contenu
Contrôleur robot CS8

- Contrôleur CS8
Caractéristiques | Avantages |
Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons séries | Architecture ouverte |
Intégrable partout, version industrielle IP54 | Compacité |
Toutes les connexions en façade | Accessibilité |
Technologie digitale intégrée | Fiabilité |
Caractéristiques techniques
Modèle | CS8 |
Dimensions: H x L x D | 1000 x 600 x 715 mm |
Classe de protection | IP54 |
Capacité mémoire | 64 MB RAM (min.) |
Stockage mémoire | 64 MB (min.) Flash Disk |
Système/Langage de programmation | VAL 3 (langage interprété, multitâche), langage PLC-IEC 61131-3 |
Communication | Liaison série RS232/422, Serveur Modbus Ethernet |
Entrées/Sorties (E/S) | 16E/16S digitales et/ou 32E/32S digitales, en option |
Bus de terrain | DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus |
Poids | 170 kg |
Bras Stäubli | Séries RX130 et RX170 |