Stäubli

Stäubli

02.02.12

Nouveau robot Picker TP80

Nouvelle génération de robots 4 axes extrêmement rapides

Nouveau robot Picker TP80

Le nouveau robot TP80 atteint des cadences de 200 coups par minute.

Stäubli Robotics lance le nouveau Picker TP80, un robot 4 axes ultra-rapide et précis développé spécifiquement pour toutes les applications de Pick & Place. Cette nouvelle gamme de robots permet d’atteindre des vitesses très élevées allant jusqu’à 200 coups par minutes tout en offrant davantage de flexibilité et un prix très compétitif.

Stäubli est depuis de nombreuses années une référence dans le domaine de la robotique pour la vitesse et précision de ses produits, offrant à ses clients les temps de cycles les plus courts pour une plus grande productivité.

Ce nouveau robot représente les toutes dernières innovations, alliant agilité, légèreté et rigidité. Il offre des temps de cycle extrêmement courts réalisés avec une grande répétabilité homogène sur toute son enveloppe de travail. La fixation est simple, au sol ou au mur, éliminant le besoin d'un grand portique coûteux et encombrant indispensable aux robots à architecture parallèle.   Le robot TP80 est donc plus facile à installer grâce à sa structure légère, apportant une réduction substantielle des coûts.

Le robot TP80 est idéal pour une grande variété d'applications nécessitant traditionnellement des robots à architecture parallèle. Pour plus d’informations