VALtending : logiciel pour le chargement/déchargement de machines et opérations de prises et déposes

Ce logiciel est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de chargement et déchargement de machines grâce à son interface utilisateur dédiée. Il facilite la manipulation du robot par les opérateurs et la programmation d’applications par les intégrateurs.

Un logiciel simple et puissant adapté à tous

Utilisateurs :
Les opérateurs pourront rapidement apprendre ce logiciel, créer et gérer facilement plusieurs références de pièces. Ils pourront également changer les paramètres (vitesses/accélérations, coordonnées des points…) sans arrêter la production.

Intégrateurs :
VALtending permet de simplifier la programmation dans un langage standard. Il est donc plus facile pour les intégrateurs de gérer les évolutions et la compatibilité des logiciels. Après une mise à jour, vous pourrez rapidement bénéficier des avantages des nouvelles fonctionnalités. La gestion des modes de marche et de sécurité est totalement intégrée.

 


Fonctions intégrées au logiciel VALtending :

Performance

Interface de production sur le boîtier manuel d’apprentissage
Gestion des entrées/sorties
Fonction de suivi de convoyeur
Module de palettisation intégré pour le rangement en ligne, colonne ou couche
Maîtrise des programmes et des outils de production
Interfaçage possible avec l’automate de ligne

Simplicité

Plusieurs niveaux d’accès : opérateur, programmeur ou intégrateur
4 boutons poussoir pour l’opérateur : Start, Stop, Fin de cycle, Repli
Aucune formation nécessaire pour les opérateurs
Programmation simplifiée par l’utilisation de fonctions prédéfinies

Sécurité

Retour automatique du robot en position de sécurité
Gestion des cycles de production (pause, redémarrage, fin de cycle,…)
Gestion de l’accès porte
Niveaux d’accès par mot de passe