VALplast : logiciel pour presses à injecter

Ce logiciel facilite la manipulation du robot par les opérateurs pour le chargement et le déchargement, ainsi que les opérations en pied de presse. Il permet aux intégrateurs une programmation simplifiée et rapide de l’application.

Votre autonomie en toute simplicité.

Utilisateurs :

  • Apprentissage rapide des points
  • Simplicité dans la création et la gestion de moules
  • Possibilité de changement de paramètres (vitesses/accélérations, coordonnées des points…) sans arrêter la production

Intégrateurs :
VALplast standardise la programmation, permettant ainsi une réduction importante du temps d’intégration, une facilité de gestion des évolutions et une compatibilité des logiciels. Après une mise à jour, vous pouvez donc rapidement bénéficier des avantages des nouvelles fonctionnalités. La gestion des modes de marche et de sécurité est totalement intégrée.

Fonctions intégrées :

Performance

Interface de production sur le boîtier manuel d’apprentissage
Gestion des entrées/sorties
Module de palettisation intégré pour le rangement en ligne, colonne ou couche
Maîtrise des programmes et des moyens de production
Interfaçage possible avec l’automate de ligne

Simplicité

Plusieurs niveaux d’accès : opérateur, programmeur ou intégrateur
4 boutons poussoir pour l’opérateur : Start, Stop, Fin de cycle, Repli
Aucune formation nécessaire pour les opérateurs
Programmation simplifiée par l’utilisation de fonctions prédéfinies
Support multilingue

Sécurité

Retour automatique du robot en position de sécurité
Gestion des cycles de production ( (pause, redémarrage, fin de cycle,…)Auto, Manu, position de Repli…)
Niveaux d’accès par mot de passe
Interface presse standard (Euromap 12/67 et SPI)