PAINTIXEN : logiciel pour le pilotage des robots de peinture

Notre logiciel PaintiXen est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de peinture poudre et liquide conventionnelles ou électrostatiques. Il s’intègre parfaitement dans l’atelier logiciel Stäubli Robotics Suite (VAL 3 Studio, Remote Access...).

Fonctionnalités de PaintiXen version 6.2.0

  • Un outil de contrôle du débit vous permet de mesurer la quantité de peinture utilisée au cours du dernier cycle.
  • La fonction Circle permet de générer des courbes et des cercles.
  • La fonction Swing sur l'entrée et la sortie de trajectoire permet d'optimiser la qualité des pièces peintes et le rendu, même en cas de croisement de couches.
  • La fonction Overspray pour la gestion des entrées et sorties de trajectoires permet de réduire significativement la consommation de peinture.
  • La fonction Plane paramètre les balayages pour générer facilement des trajectoires couvrant des surfaces planes.
  • Ces trois dernières fonctions peuvent être associées pour obtenir une qualité de peinture optimale.

 

 

Principaux atouts

Simplicité

  • Menus interactifs
  • Terminologie métier
  • Associations d'événements pour l'apprentissage et l’optimisation des trajectoires peinture
  • Paramètres peinture pilotés par des entrées/ sorties analogiques Plug&Play dont les valeurs sont prises en compte via les présélections.

Performance

  • Communication avec l’automatisme de ligne
  • Programmations optimisées
  • Homogénéité de ligne
  • Fonctions étendues intégrées

Sécurité

  • Trois niveaux d'utilisateurs
  • Tests de trajectoires automatiques ou manuels avec activation ou désactivation du pistolet
  • Programmes de maintenance intégrés pour faciliter l'entretien des équipements
  • Ouverture du logiciel PaintiXen pour effectuer des modifications en langage de programmation VAL 3