Contrôleur robot CS8C

Caractéristiques

Avantages

Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons séries

Architecture ouverte

Intégrable partout, version rackable 19 pouces, classe de protection IP20

Compacité

Toutes les connexions en façade

Accessibilité

Technologie digitale intégrée

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Modèle

CS8C

Dimensions: H x L x D

331 x 445 x 455 mm
481 x 445 x 455 mm

Classe de protection

IP20 (IP54 en option)

Capacité mémoire

64 MB de RAM (min.)

Stockage mémoire

128 Mo (mini.) Flash Disk et port USB

Système/ Langage
de programmation

VAL 3 (langage interprété, multitâche),
langage PLC-IEC 61131-3

Communication

Liaison série RS232/422 – Serveur Modbus Ethernet

Entrées/Sorties (E/S)

1 ou 2 cartes 16E/16S digitales (en option)

Bus de terrain

DeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet

Poids

50 kg (60 kg pour RX160, 140kg pour TX250 paint)

Bras Stäubli

TP80, TS40, TS60, TS80, TX40, TX60, TX90, RX160, TX250 paint