Contrôleur robot CS8C M

CaractéristiquesAvantages
Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons sériesArchitecture ouverte
Dimensions : 520 x 200 x 258,5 mm (H x L x P)
Intégrable partout
Classe de protection IP 20
Compacité
Toutes les connexions en façadeAccessibilité
Technologie digitale intégréeFiabilité

Caractéristiques techniques

ModèleCS8C M
Dimensions: H x L x D 520 x 200 x 258,5 mm
Classe de protectionIP20
Capacité mémoire64 MB RAM (min.)
Stockage mémoire128 Mo (mini.) Flash Disk et port USB
Système/ Langage de programmationVAL 3 (langage interprété, multitâche)
CommunicationLiaison série RS232/422, serveur Modbus Ethernet
Entrées/Sorties (E/S)1 ou 2 cartes 16E/16S digitales (en option)
Bus de terrainDeviceNet, Profibus, CANopen, ModBus, ProfiNet
Poids17 kg
Bras StäubliTS20