Contrôleur CS8C HP conçu les robots gros porteur TX200

CaractéristiquesAvantages
Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons sériesArchitecture ouverte
Intégrable partout
Version industrielle avec protection IP54
Compacité
Toutes les connexions en façadeAccessibilité
Technologie digitale intégréeFiabilité

Caractéristiques techniques

ModèleCS8C HP
Dimensions: H x L x D1040 x 600 x 860 mm
Classe de protectionIP54
Capacité mémoire64 MB RAM (min.)
Stockage mémoire128 Mo (mini.) Flash Disk et port USB
Système/Langage de programmationVAL 3 (langage interprété, multitâche), langage PLC-IEC 61131-3
CommunicationLiaison série RS232/422, Serveur Modbus Ethernet
Entrées/Sorties (E/S)Cartes 16E/16S digitales et/ou 32E/32S digitales (en option)
Bus de terrainDeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus, ProfiNet
Poids140 kg
Bras StäubliTX200