Des contrôleurs robot pour toutes les applications

L’efficacité par la simplicité : la série de contrôleurs CS8 et CS9 sous environnement VAL3 pilotent tous les robots Stäubli sans exception. Une plate-forme unique, puissante et évolutive aux commandes de toutes vos applications.

Contrôleur robot CS9

La nouvelle génération de contrôleur CS9 innovant, pour la nouvelle gamme de robots TX2.

Boîtier de commande manuelle SP2

Un nouveau boîtier de commande permettant davantage d’interaction avec le robot.

Contrôleurs robots CS8

CS8, une seule plate-forme pour contrôler l’intégralité de la gamme.

 

Boîtier de commande manuelle SP1

Un boîtier de commande manuelle ergonomique et multifonction pour tirer le meilleur de votre robot.