Stäubli

Stäubli

Robot RX170HSM (High Speed Machining) avec électrobroche intégrée dans l'avant-bras

Le robot RX170HSM est particulièrement adapté aux opérations de parachèvement, détourage, modelage, perçage, taraudage, ébavurage, contournage, usinage de cordon de soudure sur différents matériaux : aluminium, inox, composites, résine, bois, verre, laiton…

Principaux avantages

Robot RX170HSM


Poignet avec fonderie spécifique
Pour intégration de l’électrobroche dans l’avant-bras apportant une amélioration de la rigidité et de la précision, ainsi qu’une diminution du porte-à-faux de l’outil

Faisceau complètement intégré à l’intérieur du bras
Pour le pilotage de l’électrobroche et comprenant l’alimentation électrique, le refroidissement, la micro-lubrification

Rayon d'action de 1 835 mm.

Structure capotée

Bras pressurisable

Possibilité de changer rapidement d’électrobroche

Interface de gestion de l’électrobroche intégrée dans le contrôleur du robot

Possibilité de travailler à partir de fichiers CAO

Caractéristiques techniques

Détail de l'avant-bras avec l'électrobroche intégrée

Modèle 

RX170HSM

Nombre de degrés de liberté

5

Charge nominale

60 kg

Charge maximale*

65 kg

Rayon d'action

1835 mm

Répétabilité

±0,04 mm

Classe de protection

IP65

Mode de fixation

Sol

Contrôleur Stäubli CS8

CS8

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.

3 modèles d'électrobroches peuvent être utilisés