Solutions Machine-Outils : une compétence construite sur l’expérience

Stäubli bénéficie d'une grande expérience dans le chargement/ déchargement de machines-outils. De nombreuses applications ont été réalisées en collaboration avec différents constructeurs et intégrateurs, sur tous types de machines : tour monobroche, tour bi-broche, tour multibroche, machine à transfert rotatif, machine à transfert linéaire, centre d'usinage, centre de taraudage, rectifieuse, rôdeuse, aléseuse, machine de taillage, de superfinition…

Caractéristiques

Avantages 

Structure entièrement capotée avec protection IP65 (poignet avec IP 67 sur gamme TX)

évolution dans des environnements difficiles (huiles, copeaux…)

Bras compact

intégration possible à l’intérieur d’une machine

Faible encombrement au sol

gêne minime pour l’opérateur

Poignet adapté aux applications de machines-outils

évacuation des copeaux

Répétabilité élevée

une plus grande qualité des pièces

Grande vitesse de déplacement

une productivité améliorée

Système de compliance en poussant pour mise en référence des pièces ou en tirant par libération des axes pour le déchargement de presse

chargement parfait des pièces

Flexibilité

utilisation dès petites séries (100 pièces+)

Programmation simplifiée

utilisation aisée par l’opérateur

Applications

Robot Stäubli RX60 Machine transfert rotative

Robot Stäubli RX60 Machine transfert rotative

Robot intégré dans la machine pour chargement/déchargement avec vision en option.
Production économique pour petites, moyennes et grandes séries.

Robot Stäubli RX130 Machine transfert rotative

Robot Stäubli RX130 Tour bi-broche

Chargement/déchargement avec double préhenseur.
Poste intermédiaire de dépose/ reprise pièces.
Amenage et évacuation des pièces sur convoyeur.
Temps de cycle machine : 90 secondes

Robot Stäubli RX130 Centre d’usinage

Robot Stäubli RX130 Centre d’usinage

Chargement / déchargement avec robot et triple préhenseur. Usinage
de 4 pièces simultanément avec magasin de stockage des pièces ébauches et finies.
Gestion par le robot des opérations périphériques à la machine : 2 postes de contrôle
et 1 poste de marquage. Temps de cycle machine : 15 minutes pour 4 pièces.
Différentes fonctions d’usinage complémentaires sont assurées : gestion des ordres
et des urgences de fabrication, gestion des prélèvements de pièces et dialogue avec
l'informatique centralisée de l'usine.

Robot Stäubli RX90 Tour multibroche

Robot Stäubli RX90 Tour multibroche

Chargement / Déchargement
Robot intégré dans la machine

http://www.staubli.com