Stäubli

Stäubli

Découpe laser avec robot

Un robot Stäubli TX90 a été adapté spécifiquement pour la société Allemande JENOPTIK  pour des applications de découpe laser au sein de leur gamme de produits VOTAN™ C BIM. Le robot TX90 bénéficie d'une structure fermée et de performances élevées en suivi de trajectoires à grande vitesse.

Présentation

JENOPTIK-VOTAN™  C BIM (Beam In Motion) représente la combinaison innovante d'un laser fixe et du mouvement robotisé. La découpeuse à laser est conçue et construite pour enlever proprement les arêtes (bords d'écrasement) des revêtements intérieurs des portes ou des renforts de portes, enlever les films qui débordent des pièces injectées par derrière sans en détériorer l'aspect ni la structure ou encore pour réaliser des segments à partir de pièces en matière plastique de taille moyenne.

Système de découpe laser JENOPTIK-VOTAN™ C BIM

Points forts

Combinaison des avantages du laser stationnaire et ceux d'un bras de robot qui peut se mouvoir librement grâce à une intégration complète du guidage du rayon laser dans le bras du robot Temps de cycle très réduits Nette augmentation de la précision et de la souplesse Faible encombrement (seulement 10 m² au sol) Solution conteneur intégrée rend le système mobile et réduit les frais de transport Dépenses d'installations nettement plus faibles - il suffit de connecter les liquides nécessaires  

Exemples d'applications

Rognage et découpe au niveau des pièces d'intérieur de véhicules
Revêtement intérieur de portes de véhicules
Rognage de pièces de revêtement intérieur du véhicule
Rognage de la lèvre d'étanchéité en caoutchouc, sur les vitres de voitures