Content
Solutions agro-alimentaires
Maintenant que vos équipements ont atteint un niveau élevé de fiabilité mais nécessitent des ressources humaines importantes, la meilleure solution d'automatisation consiste à utiliser des outils flexibles que sont les robots.
La plupart de nos clients sont convaincus de l'efficacité des solutions robotiques apportées par Stäubli : depuis la palettisation en amont, en passant par le conditionnement et l'emballage, nous apportons une réponse à chaque besoin.
Caractéristiques | Avantages |
Meilleur contrôle du process | Facilité de nettoyage du robot, zones de rétention minimales, protection de la connectique |
Grande fiabilité, vitesses élevées | Amélioration de la productivité |
Grande flexibilité, multiples options de fixation | Compacité de la cellule, solution plus simple mécaniquement |
Propreté | Hygiène améliorée |
Flexibilité | Lancement de produits et de packaging innovants |
Vision et suivi de convoyeur | Prise et contrôle du produit dans le process, dans toutes les positions |
Applications
Application de découpe de lait caillé

- Tranchage de caillé
- Choix automatique de l'outil de découpe
- Trajectoires complexes
- Elimination des problèmes en environnement humide
- Amélioration de la productivité de découpe
Application de conditionnement de saucisses

- Conditionnement de saucisses
- Prise à la volée de plusieurs saucisses en même temps
- Fonctionnement en 3 x 8
- 850 kg de hot dogs par jour
- Amélioration de l'hygiène
Mise en sachets de fromage râpé

- Mise en sachets de fromage râpé
- Vérification de détection de métal
- Mesure
- Contrôle Qualité
- Optimisation du conditionnement dans l'emballage
Conditionnement de sachets Doypack

- Conditionnement de sachets Doypack
- Grande flexibilité et optimisation du conditionnement
- Dextérité élevée du robot
- Contrôle de la quantité emballée
Découpe de fromage à ultrasons

- Découpe de fromage à ultrasons
- Découpe de portions précises semi-circulaires
- Changeur d'outils automatique
- Retour sur investissement de 18 mois
- Productivité de la cellule : 5 tonnes par équipe
Multiplexage de portions de fromage

- Multiplexage de portions de fromage
- 12 000 portions/ heure
- Retour sur investissement inférieur à 6 mois
- Meilleure hygiène
- Meilleure productivité
Application de palettisation

- Palettisation
- 2 lignes de palettisation
- 5 robots RX175L
- 60 formats, 27 cartons/ min
- Poids : de 1à 15 kg
- Identification automatique
- Alimentation automatique des palettes