Stäubli

Stäubli

Contrôleur robot CS8

Photo du contrôleur CS8
Contrôleur CS8

Caractéristiques

Avantages

Ethernet, bus de terrain, entrées/sorties digitales, liaisons séries

Architecture ouverte

Intégrable partout, version industrielle IP54

Compacité

Toutes les connexions en façade

Accessibilité

Technologie digitale intégrée

Fiabilité

Caractéristiques techniques

Modèle

CS8

Dimensions: H x L x D

1000 x 600 x 715 mm

Classe de protection

IP54

Capacité mémoire

64 MB RAM ( min.)

Stockage mémoire

64 MB (min.) Flash Disk

Système/Langage de programmation

VAL 3 (langage interprété, multitâche), langage PLC-IEC 61131-3

Communication

Liaison série RS232/422, Serveur Modbus Ethernet

Entrées/Sorties (E/S)

16E/16S digitales et/ou 32E/32S digitales, en option

Bus de terrain

DeviceNet, Profibus, CANopen, Modbus

Poids

170 kg

Bras Stäubli

Séries RX130 et RX170