Boîtier de commande manuelle SP1

Photo d'un boîtier de commande manuelle SP1
Boîtier de commande manuelle SP1

Toute la puissance Stäubli au bout des doigts


Ce terminal unique combine légèreté (700 g), ergonomie (pour gaucher ou droitier) et robustesse pour proposer ses avantages dans tous les environnements.

Caractéristiques / Avantages

  • Programmation, maintenance et supervision intégrées,
  • Fonctions sécurité (homme mort 3 positions, détection de présence)
http://www.staubli.com