Content
Options robot et logiciels robot additionnels
La simplicité Stäubli adaptée à vos développements les plus spécifiques.
PAINTIXEN Advanced Control Software - Logiciel applicatif Peinture
- Prise en main rapide du logiciel par les peintres, - Interface de production intégrée,
- Toutes les opérations (création, modification et optimisation des trajectoires peinture) s’effectuent rapidement à partir du boîtier de commande manuelle SP1
VALPLAST - Logiciel applicatif Plasturgie
- Interface utilisateur simple et rapide,
- Navigation claire et intuitive,
- Apprentissage ou changement de moule réalisés en un minimum de temps,
- Productivité maximale grâce à une commande par apprentissage.
TRACKING
Les fonctions d’arrivée et d’évacuation de pièces nécessitent parfois l’utilisation d’un ou plusieurs convoyeurs. Cette fonctionnalité permet une synchronisation du robot avec ces convoyeurs.
VISION
Identification, mesure, localisation : de plus en plus d’applications robotisées nécessitent de la vision.
Cette fonctionnalité permet d’accéder directement au système InSight® sans programmation.
COMPLIANCE
Certaines applications nécessitent un robot « compliant » :
- le suivi d’éjecteur d’une presse à injecter,
- le chargement de mandrin dans une machine-outil.
BOÎTIER DE COMMANDE MANUELLE DÉPORTÉ
Substitution du boîtier de commande manuelle SP1 par un boîtier de commande spécifique (OEM).