Stäubli

Stäubli

Stäubli Robotics Studio : votre environnement robotique sur PC.

Stäubli Robotics Studio est un atelier logiciels sous Windows® qui facilite le développement d’applications robotiques.

VAL3 STUDIO

Editeur d’applications en langage VAL3.

PLC STUDIO

PLC STUDIO Environnement complet (éditeur, débogueur en ligne), pour la programmation de la cellule en langage PLC-IEC 61131 (Ladder, Grafcet, FBD, ST, IL).

3D STUDIO

Visualisateur robot 3D pour la mise au point des trajectoires.

EMULATEUR CS8

Simulation complète du contrôleur CS8 et du boîtier de commande manuelle SP1.

OUTIL DE TELECHARGEMENT

Transfert entre le PC et le contrôleur des applications (VAL3 ou PLC) et de toutes les données nécessaires à la cellule.

TELEMAINTENANCE

Visualisation et action à distance sur le contrôleur CS8 pour des opérations de maintenance.