Content
Robot RX170HSM (High Speed Machining) avec électrobroche intégrée dans l'avant-bras
Le robot RX170HSM est particulièrement adapté aux opérations de parachèvement, détourage, modelage, perçage, taraudage, ébavurage, contournage, usinage de cordon de soudure sur différents matériaux : aluminium, inox, composites, résine, bois, verre, laiton…
Principaux avantages
Poignet avec fonderie spécifique
Pour intégration de l’électrobroche dans l’avant-bras apportant une amélioration de la rigidité et de la précision, ainsi qu’une diminution du porte-à-faux de l’outil
Faisceau complètement intégré à l’intérieur du bras
Pour le pilotage de l’électrobroche et comprenant l’alimentation électrique, le refroidissement, la micro-lubrification
Rayon d'action de 1 835 mm.
Structure capotée
Bras pressurisable
Possibilité de changer rapidement d’électrobroche
Interface de gestion de l’électrobroche intégrée dans le contrôleur du robot
Possibilité de travailler à partir de fichiers CAO
Caractéristiques techniques
Modèle | RX170HSM | ||
Nombre de degrés de liberté | 5 | ||
Charge nominale | 60 kg | ||
Charge maximale* | 65 kg | ||
Rayon d'action | 1835 mm | ||
Répétabilité | ±0,04 mm | ||
Classe de protection | IP65 | ||
Mode de fixation | Sol | ||
Contrôleur Stäubli CS8 | |||
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter.