Robots TXplastics90

Photo du robot TXplastics90
Robot TXplastics90

Ces robots sont parfaitement adaptés à une utilisation en salle blanche ou dans des environnements industriels hostiles : le capotage intégral du bras offre un degré de protection IP65 et le poignet submersible est renforcé et homologué IP67.
La finesse du design permet une flexibilité et une dextérité accrues et autorise toutes les configurations et tous les angles de montage.

Caractéristiques

Avantages

Euromap / SPI 

“Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée)

VALplast

Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes

Structure fermée

Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Compacité du pied

Espace réduit, optimisation de la surface au sol

Principales caractéristiques

Modèle

TXplastics90

TXplastics90 L

TXplastics90 XL

Charge maximal*

20 kg

15 kg

12 kg

Charge nominale

7 kg

6 kg

5 kg

Rayon d'action

1000 mm

1200 mm

1450 mm

Nombre de degrés de liberté

6

6

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,03 mm

±0,035 mm

±0,04 mm

Interfaçage avec machine à injecter

Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)

Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)

Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Sol / Mur / Plafond

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

CS8C

CS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

http://www.staubli.com